Unique ref.: | kyc_042k_442k_642k |
---|---|
Marke: | Deante |
Produkt Familie: | Sanitary |
Produkt Gruppe: | Accessories |
Breite (mm): | 800 |
Höhe (mm): | 1850 |
Tiefe (mm): | 800 |
Publishing Datum: | 2018-11-13 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
3 different types of glass:
Produktbeschreibung: | https://deante.pl/en/Funkia-Kabina-kwadratowa-KYC_042K |
---|---|
Installationsanleitung: | https://deante.pl/file/2017-12/Funkia-KYC-x41_x42--produkcja-od-01_11_2015... |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://deante.pl/file/2017-08/KYC_47734_rys.pdf |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/deante/product/kyc_042k_442k_642k
Material 1: | Glass |
---|---|
Material 2: | Chrome |
Designed in: | Poland |
Hergestellt in: | Poland |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Duschabtrennungen |
---|---|
IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_06_79 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Shower enclosures |
OmniClass-Nummer: | 23-31 17 25 |
OmniClass-Bezeichnung: | Shower Screens |
Name | Wert |
---|---|
Depth | 800 |
Height | 1850 |
Material | Glass |
Width | 800 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | Glass |
BIMobject®