Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CORIO Shower column, with shower mixer
Deante

CORIO Shower column, with shower mixer

verchromte Kopfbrause mit 2 Strahlarten, Durchmesser 200 mm

Spezifikation
    • Height: 1250 mm
    • Width: 421 mm
    • Mixer type: mixing
    • Mixer type: single handle
Technische Spezifikation
  • Referenznummernac_019m
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1250
  • Breite (mm)421
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung10 21 16
  • Format2014TitelShower and Dressing Compartments
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers