Unique ref.: | nac_01jm |
---|---|
Marke: | Deante |
Produkt Familie: | Sanitary |
Produkt Gruppe: | Accessories |
Breite (mm): | 395 |
Höhe (mm): | 1450 |
Publishing Datum: | 2019-01-17 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
verchromte Kopfbrause mit Durchnesser von 200mm
Produktbeschreibung: | https://deante.pl/en/Jaskier-shower-column-with-bath-mixer-NAC_01JM |
---|---|
Installationsanleitung: | https://deante.pl/file/2017-03/Manual-NAC-01JM_64420.pdf |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://deante.pl/file/2017-03/NAC_01JM_67656_rys.pdf |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | 5908212042960 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/deante/product/nac_01jm
Material 1: | Steel |
---|---|
Material 2: | Plastic |
Designed in: | Poland |
Hergestellt in: | Poland |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Duschen |
---|---|
IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Code: | L7214 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Showers |
Uniclass 2015 Code: | SL_35_80_80 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Showers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 21 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Shower and Dressing Compartments |
OmniClass-Nummer: | 23-31 17 00 |
OmniClass-Bezeichnung: | Showers |
Name | Wert |
---|---|
Colour | chrome |
Depth | 193 mm |
Height | 1450 mm |
Material | steel ; brass ; plastic |
Number Of Showerheads | 2 |
Width | 395 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Colour | chrome |
Material | steel ; brass ; plastic |
BIMobject®