Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Alpinia shower column with thermostatic mixer

Unique ref.: nac_01lt
Marke: Deante
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Accessories
Breite (mm): 427
Höhe (mm): 1450
Publishing Datum: 2018-11-13
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)

Stahlstange mit verstellbaren Befestigungen: 850 - 1450 mm

  • Mixer type: thermostatic
  • Width: 428 mm
  • Height: 1450 mm


Material 1: Steel
Material 2: PVC
Designed in: Poland
Hergestellt in: Poland

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beschreibung: Showers
OmniClass-Nummer: 23-31 17 00
OmniClass-Bezeichnung: Showers
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
Sanitary - Showers

Name Wert
Colour chrome
Depth 255 mm
Finish chrome
Height 1450 mm
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose
Width 428 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour chrome
Finish chrome
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose

BIMobject®