Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower column with bathtub mixer - thermostatic
Shower column with bathtub mixer - thermostatic
Shower column with bathtub mixer - thermostatic
    Deante

    Shower column with bathtub mixer - thermostatic

    Google-Übersetzung,
    Ein bequemer Regenmantel ermöglicht freie Bewegungen unter der Dusche, da Sie Ihren Hörer nicht in der Hand halten müssen. Klassische Formen und ein modernes Finish machen es in industriellen, skandinavischen Badezimmern, aber auch in traditionelleren Innenräumen schön präsent. Die strapazierfähige und langlebige Beschichtung ist resistent gegen Spritzer und Thermoschock. Die Regenbekleidung wird dank des Anti-Kalk-Systems leicht und makellos sauber gehalten. Steinniederschlag aus Wasser. Sie werden mit Silikondüsen mit einer Hand verflucht. Das Set enthält eine Brausebatterie. Jedes Mal können Sie die Wasserabflussquelle auswählen und sie den aktuellen Bedürfnissen anpassen. Die Batterie ist elegant verarbeitet und im Einklang mit dem restlichen Teil der Kollektion und einem Regenmantel selbst.
    Spezifikation
    • AERATORS
      Aerator type:  laminar, silicone, swivel
      Stream type:  full
      Aerator size:  M24
      Material:  silicone
      Thread type:  external

      MIXER
      Finish:  chrome
      Mixer type:  two-handle, thermostatic
      Installation method:  wall-mounted
      Check valves:  Yes

      SHOWER COLUMNS
      Finish:  chrome
      mixer:  Yes
      Rain head height adjustment:  Yes
      Bar height adjustment from [mm]:  1070
      Bar height adjustment up to [mm]:  1445
      spout:  Yes

      ROD
      Finish:  chrome
      Material:  steel 304
      Shape:  round

      MIXER CARTRIDGE
      Temperature lock:  Yes

      FUNCTION SWITCH
      Switch type:  ceramic mechanical
      Number of switch functions:  3

      SPOUTS

      Spout type:  bathtub
      Material:  brass
      Spout type:  foldable
      Mixer spout range [mm]:  158
      Aerator:  Yes

      HAND SHOWERS
      Finish:  nero
      Number of functions:  3
      Shape:  rectangular
      Anti-calc:  Yes
      Material:  ABS
      Stream type:  rain, mist, mixed
      Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
      Connection thread:  Yes

      SHOWER HEAD
      Finish:  steel
      Shape:  rectangular
      Material:  steel 304, brass
      Width [mm]:  250
      Length [mm]:  250
      thickness:  55
      Number of functions:  1
      Anti-calc:  Yes
      Stream type:  rain
      Flow class [l/min]:  7.2≤ Z <12 (7.2 - 11.9)
      Connection thread:  Yes
      Quick response time for turning the water on and off:  Yes
      Spare nozzles:  Yes

      HOSES
      Finish:  silver
      Length [mm]:  1500
      Braid type:  not applicable
      Braid material:  PVC
      Tip material:  brass
      end at the faucet - type:  conical
      Dimension:  1/2''
      end at the shower hand - type:  conical
      Dimension:  1/2''
      Water flow reduction [l/min]:  6
      Anti-twist:  2

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNAC_N1HT
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit