Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
    Deante

    Arnika, Shower column, with shower mixer

    Google-Übersetzung,
    Ein bequemer Regenmantel ermöglicht freie Bewegungen unter der Dusche, da Sie Ihren Hörer nicht in der Hand halten müssen. Klassische Formen und ein modernes Finish machen es in industriellen, skandinavischen Badezimmern, aber auch in traditionelleren Innenräumen schön präsent. Die strapazierfähige und langlebige Beschichtung ist resistent gegen Spritzer und Thermoschock. Die Regenbekleidung wird dank des Anti-Kalk-Systems leicht und makellos sauber gehalten. Steinniederschlag aus Wasser. Sie werden mit Silikondüsen mit einer Hand verflucht. Das Set enthält eine Brausebatterie. Jedes Mal können Sie die Wasserabflussquelle auswählen und sie den aktuellen Bedürfnissen anpassen. Die Batterie ist elegant verarbeitet und im Einklang mit dem restlichen Teil der Kollektion und einem Regenmantel selbst.
    Spezifikation
      • Material: steel 304, brass, ABS
      • Sliding bar with adjustable height: 950-1210 mm
      • Finish: nero
      • Mixer: two-handle
      • Flow class: 15≤ S <20 (15 - 19.9) l/min
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNAC_N1QK
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-19
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)372
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit