Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
    Deante

    Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm

    Google-Übersetzung,
        • kann in jeder Lage montiert werden: - senkrecht - waagrecht - schräg
        • Material: Edelstahl
        • Stange mit 35 mm Durchmesser für leichteres Greifen
        • vermittelt Vertrauen und Stabilität
        • geeignet für Benutzer bis 150 kg bei Montage an einer festen Wand.
        • Befestigungen nicht enthalten
        • Fertig
          1. 041A - poliert, 300 mm
          2. 041B - poliert, 450 mm
          3. 041C - poliert, 600 mm
          4. 641A - weiß, 300 mm
          5. 641B - weiß, 450 mm
          6. 641C - weiß, 600 mm
        Spezifikation
          • Length: 300, 450, 600 mm 
          • Lift capacity up to: 150 kg
        Technische Spezifikation
        • Referenznummerniv_041_a_b_c_641_a_b_c
        • ProduktfamilieSanitary
        • ProduktgruppeAccessories
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2018-11-13
        • Editionsnummer1
        • Höhe (mm)117
        • Breite (mm)600
        Verwandt
        • HauptmaterialStahl
        • Sekundär MaterialMetall
        • Entwickelt inPolen
        • Hergestellt inPolen
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
        • IFCClassificationSanitäranschluss
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails
        • Klassifizierung10 28 16
        • Format2014TitelBath Accessories
        • OmniClassNummer23-31 15 17 21
        • OmniClassTitelBathtub Grab Bars
        • CSIUniFormatIICodeE2010
        • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings