Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Bathtub spout
Deante

Silia, Bathtub spout

Google-Übersetzung,
Der Badewannenauslauf ist das krönende Element der Badezimmereinrichtung und zieht die meiste Aufmerksamkeit auf sich. Das moderne Design mit klassischen Linien passt gut in traditionelle, aber auch minimalistische und skandinavische Innenräume. Die diskrete Unterputzmontage und das Fehlen von Ecken und Winkeln erleichtern die Reinigung. Zu den Vorteilen zählen die hohe Qualität der verwendeten Materialien und die sorgfältige Verarbeitung, die den Badewannenauslauf praktisch und ästhetisch machen.
Spezifikation
  • AERATOR
    Aerator type:  silicone
    Stream type:  aerated
    Aerator size:  M24
    Thread type:  external
    SPOUT
    Finish:  chrome
    Spout type:  bathtub
    Material:  brass
    Range of shower/ bath spout [mm]:  205
    Spout length [mm]:  226
    aerator:  Yes
    Concealed mounting:  Yes

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNQS_081K
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit