Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
First Responder Lockers - 1 Door - 61"
First Responder Lockers - 1 Door - 61"
First Responder Lockers - 1 Door - 61"
First Responder Lockers - 1 Door - 61"
First Responder Lockers - 1 Door - 61"
    DeBourgh

    First Responder Lockers - 1 Door - 61"

    Google-Übersetzung,

    Sie haben danach gefragt und wir haben es gebaut! Unser Schwerlast-Personenschrank wurde speziell auf Wunsch von Ihnen, dem Kunden, konzipiert. Wir haben Ihre Ideen und Wünsche aufgenommen und die beste Aufbewahrungslösung geschaffen, die es gibt. Wenn Sie ein Produkt suchen, das Ihren Anforderungen entspricht, dann möchten Sie DeBourgh!

    Konfigurierbare Optionen:

    • Integriertes Lüftersystem
    • Abnehmbare Kofferraumwanne
    • Abgeschrägte obere Luftstromjagd
    • Integrierte 1-1/4" dicke gemischte Hartholzbank. 12" oder 9,5" Tiefe Standard.
    • Mehrere Verriegelungsstile.
    • Perforierte Seiten, Oberseiten und Rückseiten
    • Sonderfarben
    • Schräge Spitzen
    • Geschlossene Basen
    • Doppeltüren
    • Alternative Türbelüftungen
    • Galvanisch verzinkter Stahl
    • Epoxidgrundierung
    • und viele mehr!

    Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen!




    Spezifikation
    • Upper Unit
      The durable, all-welded upper unit comes in a spacious 24 inch depth. You choose from widths of 18, 24, 30 and 36 inches; heights of 61 and 73 inches.
      The 3-point, 3-sided latching system is the most secure in the industry!

      Drawer Base
      The optional drawer base is 17 inches tall. You choose either a 34 inch deep bench base or a 24 inch deep flush front base. The 200 lb. ball-bearing drawer glides provide for a quiet and smooth drawer operation.

      Fan System
      Remove odor and dry out life-saving gear by adding a fan in each locker. You won't have to rely on your current HVAC system, now you have your own airflow!

      Security Drawer
      The security drawer provides ample secure storage for valuables while leaving lots of interior locker space for other accessories. The ball bearing glides ensure a smooth drawer operation.

      Clothing Rod w/ Security Box
      One of our most popular features. This accessory provides you with room to hang your clothing and uniforms while offering a secure place to store your valuables and small firearms.

      Security Compartment
      This accessory provides a secure place for storing valuables. It can be tucked into the top or bottom corner of the storage unit providing you with maximum internal space for other accessories.

      Electrical Components
      DeBourgh offers a 2-circuit, plug-n-play electrical system. This system is easy to install and dramatically reduces the cost of having an electrician install power into each locker unit.

      Adjustable Side Shelf
      The adjustable side shelves come in heights of 8, 12, and 16 inches. They can be mounted on either the right or left hand side of the unit.

      Shelf Stop
      The optional shelf stop can be used to keep documents and other items from falling off the rear of a full width shelf.

      Drying Rack
      Get the most out of your lower drawer. Store and dry your body armor on this drying rack with your duty bag underneath.

      Adjustable Storage Bins
      The adjustable storage bins come in sizes of 4x7x3 or 5.5x10x5.5. These bins mount on an adjustable rail and can be positioned anywhere inside the locker unit.

      Clothing Rod
      Utilize the entire width of the locker unit for hanging uniforms, cold and wet weather gear, body armor, and other clothing.

      Rifle Rack
      The two barrel rifle rack provides a place to store your rifle and/or shotgun without taking up a lot of internal storage space.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfirst-responder-lockers-1-61
    • ProduktfamilieFirst Responder Lockers
    • ProduktgruppeFirst Responder
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • OmniClassNummer23-29 15 15 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit