Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smart Water Flow Monitor. RF.
DEFCON8

Smart Water Flow Monitor. RF.

Dieser magische Spiegel hat eine unsichtbare Anzeige dahinter. Der Spiegel zeigt in Echtzeit den sofortigen und gesamten Wasserverbrauch eines Haushalts / Badezimmers / Büros an. Er sensibilisiert die Menschen und fördert eine bessere Nutzung. Der Wasserverbrauch wird aufgrund von Verhaltensänderungen um ~ 10% reduziert. Ungefähr die Hälfte des eingesparten Wassers ist heiß, sodass auch Energie und CO2 eingespart werden. Kompatibel mit allen Sanitärartikeln und Einsparungen summieren sich zu denen, die mit Öko-Wasserhähnen und Belüftern erzielt werden. Dieses Gerät hilft Architekten beim Aufbau von nZEB. Machen Sie Ihre Projekte nachhaltiger. Widerstandsfähige Gebäude und Städte. Reduzieren Sie die Wasser- und Energiekosten. Bekämpfen Sie die Wasserknappheit und reduzieren Sie unsere CO2-Emissionen.
Spezifikation
  • Der Smart Water Flow Monitor hilft Menschen, Wasser und Energie in Gebäuden zu sparen. Das Display ist in den Spiegel integriert und bleibt unsichtbar, bis ein Hahn geöffnet wird. Benutzer sehen ihren sofortigen Wasserverbrauch und den gesamten Wasserverbrauch pro Tag. Dies fördert Verhaltensänderungen bei den meisten Menschen (z. B. nicht unnötig den Wasserhahn laufen lassen, die Duschdauer verkürzen, Waschmaschinen voll benutzen usw.), wodurch Wasser- und Energieeinsparungen erzielt werden. Benutzer können ein tägliches Verbrauchsziel festlegen und bei jedem Gebrauch die "verbleibende Wassermenge" anzeigen. Dies befähigt und motiviert Menschen, Einsparungen in Schulen, Haushalten, Büros zu erzielen ... Es kann einen ganzen Haushalt oder nur ein Badezimmer oder ein Waschbecken überwachen. Es kann auch so konfiguriert werden, dass die Gesamtmenge des während des Tages verbrauchten Wassers angezeigt wird. Optional können Wasserfluss- und Temperaturdaten in der Cloud statistisch verarbeitet werden, um Verhaltensmuster und Lecks zu finden und anhand von Daten Wasser- und Energiesparstrategien zu bestimmen. Die Spiegelgröße richtet sich nach dem Kunden. Die Kommunikation zwischen Durchflussmessern und Display kann verkabelt oder per RF erfolgen. Die Installation in einem neuen / renovierten Gebäude dauert ca.20 Minuten. Der einzige Spiegel auf dem Markt mit einer Kapitalrendite von ca. 3-5 Jahren, abhängig von den Wasser- und Energiepreisen in den Städten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSmart-Water-Flow-Monitor-RF
  • ProduktfamilieEnergy efficiency / Domotics
  • ProduktgruppeSmart mirror
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)65
  • Breite (mm)120
  • Tiefe (mm)110
Verwandt
  • HauptmaterialPE/PP
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)0.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • IFCClassificationDurchflussregler
  • ETIM-CodeEC002580
  • ETIM-NameFlow monitoring equipment
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLiquid flow meters
  • Klassifizierung40 71 00
  • Format2014TitelFlow Measurement
  • OmniClassNummer23-27 11 15
  • OmniClassTitelFlow Measuring Instrument And Controls
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures