Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2506T3 Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - 20 l/min
DELABIE

2506T3 Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - 20 l/min

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage mit schwenkbarem Auslaufrohr H. 315 L. 300. Sternförmiger Strahlregler. Keramikkartusche Ø 35. Durchflussmenge 20 l/min bei 3 bar. Auslauf innen glatt. Betätigung durch Pin-Hebel. Körper und Auslauf aus Messing verchromt mit verstärkten Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen und Langmuttern. Ohne Zugstangenablaufgarnitur. Mit flexiblen PEX-Schläuchen G 3/8 edelstahlumflochten. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2506T3
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeKüchen-Armaturen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)397
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)336
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1461
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011431
  • ETIM-NameKitchen mixing tap
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika