Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2597 Einhebelmischer mit Auszugbrause
DELABIE

2597 Einhebelmischer mit Auszugbrause

Spültisch-Einhebelmischer mit Auszugbrause für Standmontage. Einhebelmischer für Einlochmontage mit schwenkbarem Schwanenhalsauslauf H. 210 L. 210. Einhebelmischer mit verkalkungsarmer Handbrause mit 3 Strahlarten: zentrierter Strahl, Brausestrahl, Laminarstrahl. Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar. Körper aus Messing verchromt mit Betätigung durch Pin-Hebel. Brauseschlauch aus Nylon mit integriertem Rückflussverhinderer. Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8. Befestigung mit Kontermutter. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2597
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSink mixer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)408
  • Breite (mm)58
  • Tiefe (mm)254
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)2812
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit