Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5445T2S Zweigriffmischer für Spültisch zur Wandmontage
5445T2S Zweigriffmischer für Spültisch zur Wandmontage
    DELABIE

    5445T2S Zweigriffmischer für Spültisch zur Wandmontage

    Zweigriffmischer für Spültisch zur Wandmontage, mit Schwenkauslauf unten Ø 22 L. 200 mit Strahlregler mit Messingstern. Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen). Durchflussmenge 45 l/min bei 3 bar. Bediengriffe aus Metall verchromt mit Keramikoberteilen. Mit S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5445T2S
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeSink mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)172
    • Breite (mm)214
    • Tiefe (mm)269
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2348
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit