Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5650T2 Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - 60 l/min
5650T2 Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - 60 l/min
    DELABIE

    5650T2 Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - 60 l/min

    Einhebelmischer für Einloch-Standmontage für Großküchen. Schwenkbares Auslaufrohr H. 255 L. 200 mit Hygiene-Strahlregler. Keramikkartusche Ø 45. Durchflussmenge 60 l/min bei 3 bar. Auslauf innen glatt. Betätigung durch Pin-Hebel. Körper und Auslauf aus Messing verchromt. Mit Kupferrohr-Anschluss. Mit verstärkter Befestigung. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5650T2
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeKüchen-Armaturen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)331
    • Breite (mm)122
    • Tiefe (mm)247
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2381
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit