Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5652 Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - 60 l/min
DELABIE

5652 Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - 60 l/min

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage auf Standsäule zur Montage am Küchenherd. Schwenkauslauf Ø 22 H. 685 L. 300 mit hygienischem Strahlregler. Keramikkartusche Ø 45. Durchflussmenge 60 l/min bei 3 bar. Auslauf innen glatt. Betätigung durch Pin-Hebel. Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt. Mit Kupferrohr-Anschluss. Verstärkte Befestigung. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5652
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeKüchen-Armaturen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)764
  • Breite (mm)126
  • Tiefe (mm)352
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)4049
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit