Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5830 Geschirrspülbrause-Garnitur für Einlochmontage mit Zweigriffmischer
DELABIE

5830 Geschirrspülbrause-Garnitur für Einlochmontage mit Zweigriffmischer

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett, ohne Auslaufventil, geeignet für intensive Nutzung in Großküchen. Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage inklusive: - Flachtelleroberteile mit verstärktem Mechanismus und ergonomischen Bediengriffen. - Flexible Schläuche G 3/8 und Rückflussverhinderer. - Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Gewindebolzen und Langmuttern. Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 10 l/min (Art. 433009). Handbrause mit Antikalk-Noppen und Stoßschutz. Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität. Steigrohr 3/4" aus Messing. Einstellbare Wandbefestigung. Edelstahl-Tragfeder. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5830
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeKüchen-Armaturen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1169
  • Breite (mm)156
  • Tiefe (mm)527
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)4159
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011614
  • ETIM-NameLarge kitchen mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit