Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
737152 Selbstschluss-Standventil TEMPOSTOP +Bedienhebel L.150, Ausl. HU-Form
DELABIE

737152 Selbstschluss-Standventil TEMPOSTOP +Bedienhebel L.150, Ausl. HU-Form

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch zur Standmontage. Schwenkbarer Schwanenhalsauslauf L. 150. Verkalkungsarmer Strahlregler voreingestellt auf 3 l/min. Durchflussmenge einstellbar. Mit Bedienhebel. Automatisch selbstschließend nach einer Laufzeit von ~3 Sek. (7 oder 15 Sekunden auf Anfrage). Befestigung durch Kontermutter. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer737152
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeKüchen-Armaturen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)287
  • Breite (mm)60
  • Tiefe (mm)190
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)720
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit