Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G66452 Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min
DELABIE

G66452 Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage für Großküche. Zweigriffmischer für Spültische und -wannen mit schwenkbarem Auslaufrohr H. 190 L. 200. Sternförmiger Strahlregler. Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und Dreikantgriffen. Durchflussmenge 45 l/min bei 3 bar. Auslauf innen glatt. Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt. Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8. Geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG66452
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeKüchen-Armaturen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)268
  • Breite (mm)151
  • Tiefe (mm)227
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1357
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit