Unique ref.: | delray_dos_linear |
---|---|
Marke: | Delray Lighting LLC |
Produkt Familie: | Strip Lights |
Produkt Gruppe: | LED |
Publishing Datum: | 2016-09-20 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.delraylighting.com/uno_dos_linear_circular_led_delray.html |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/delraylighting/product/delray_dos_linear
Material 1: | Aluminium |
---|---|
Material 2: | Acrylic |
Designed in: | United States |
Hergestellt in: | United States |
BIMobject Kategorie: | Beleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen |
---|---|
IFC Klassifikation: | Light Fixture |
UNSPSC Name: | Downlighting fixtures |
UNSPSC Code: | 39111515 |
Uniclass 1.4 Code: | JY73 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Luminaires and lamps |
Uniclass 2.0 Code: | PR-49 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Luminaires And Lamps |
Uniclass 2015 Code: | EF_70_80 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Lighting |
NBS Reference Code: | 49 |
NBS Reference Beschreibung: | Luminaires And Lamps |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 51 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts |
OmniClass-Nummer: | 23-35 47 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Lighting Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D5020 |
CSI UniFormat II Title: | Lighting & Branch Wiring |
BIMobject®