Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Sonar I LED Frosted Lens Lowbay IL7700 Series

Unique ref.: delray_sonar_7700l50
Marke: Delray Lighting LLC
Produkt Familie: General Luminaries, Non Directional
Produkt Gruppe: Industrial Metal Lights
Publishing Datum: 2013-11-22
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)
CONSTRUCTION
  • Spun matte anodized .063 aluminum housing.
  • Canopy mounts to standard J-boxes, suspends from aircraft cables with push button gliders.
  • Standard mount is 6 ft. adjustable aircraft cable and power cord. Order XP for extra pendant length.
  • Lens and component design provides maximum airflow for cool operation.
LENS
  • Frosted 3/16” tempered, soda lime glass with 2” ventilation opening, silkscreen logo. Secured with a rubber gasket, the lens is held in place by three positive-locking clamps.
LED DRIVERS
  • Constant current, 0–10V dimming, universal voltage driver.
  • Emergency not available. If EM is required, recommend use of inverter (by others).
  • cU.L. listed for damp locations.
LEDs
  • Nichia Corp. chips, available in three white color temperatures:
    W30 (3000º K), W35 (3500º K), and W40 (4000º K).


Material 1:
Material 2:
Designed in: United States
Hergestellt in: United States

BIMobject Kategorie: Beleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • Canada
  • United States

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.