Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kant
Kant
Kant
Kant
    De Padova

    Kant

    3.5 von 5 Sternen3.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Ein einzelnes Stück geschnittenes, perforiertes, gefaltetes und lackiertes Blech. Kein Schrott. Voilà, ein vertikales Bücherregal in verschiedenen Farben, einfach, einzeln oder in der Gruppe. Eine Aufbewahrungseinheit mit einem industriellen Farbton, der durch die Löcher der Falten und die Nieten unterstrichen wird, die die Regale halten. Es ist ideal für das Wohnzimmer oder Schlafzimmer für Bücher. In der Küche können es Gläser und Gewürze sein, im Badezimmer Handtücher und Parfums. Oder Aktenordner im Büro. Typ Column-Bücherregal. Material Struktur aus einem einzigen Stahlblech, 200 x 100 cm, gebogen und genietet, ohne Abfall. Oberfläche/Farbe: Weiße, rote und orange Pulverlackierung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkant
    • ProduktfamilieBookcase
    • ProduktgruppeKant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-01-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)197
    • Breite (mm)23
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit