Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Istanbul2

Istanbul2

Google-Übersetzung,
  • Die Merkmale der Derin-Kollektionen basieren auf Einfachheit mit klar definierten Linien, die ein Gefühl von Bewegung vermitteln, das moderne und schnelle urbane Lebensstile integriert – geeignet für Wohn- und Büroumgebungen.
  • In den letzten 5 Jahren hat das Unternehmen großen Wert auf die Entwicklung der Derin-Möbelkollektion gelegt. In den vergangenen Jahren haben wir an großen Ausstellungen bei international renommierten Organisationen wie der Milan Design Week und der ICFF New York teilgenommen, um unsere neuesten Innovationen zu zeigen.
  • Die strategische Philosophie von Derin Collections ist ziemlich klar, da alle Produkte in der Kollektion die gleichen Eigenschaften und den gleichen Geist haben. Jedes Design kann jedoch für sich alleine stehen und muss nicht unbedingt als Serie oder Gruppe bewertet werden. Betrachtet man die Designs innerhalb der Kollektion, muss klar sein, dass die Essenz dieser Designs die Zeit widerspiegelt, in der sie geschaffen wurden. Derin legt großen Wert darauf, jedes Jahr neue Designs zu entwickeln, und strebt danach, sich weiterzuentwickeln
Technische Spezifikation
  • Referenznummerderinistanbul2
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeSofas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-04-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)3000
  • Tiefe (mm)3000
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialStoff
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Ähnliche Produkte