Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
    Dileoffice

    Aitana chair

    4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die gewundene Bergkette von Aitana hat die Kreation eines neuen, vielseitigen Stuhls inspiriert, der Leichtigkeit, Ästhetik und große Vielseitigkeit vereint. Aitana ist ein neues Bekenntnis zu nachhaltigem, organischem und vielseitigem Design. Unendliche Lösungen, die an jeden Bedarf angepasst sind, ohne dabei den notwendigen Komfort für den Alltag zu vergessen. Monocoque-Sitz aus 7 mm starkem, 100 % recycelbarem Polypropylen-Kunststoff-Spritzguss, mit UV-Schutz für den Außenbereich, mit 30 % Faser verstärkt. Möglichkeit, ein austauschbares Sitzpolster aus eingespritztem Polyurethan einzubauen. Gepolsterter Sitz mit 25 kg/m3 hochdichter Polyurethanschaumpolsterung. Holzsitz aus 12 mm starkem Buchensperrholz.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraitana-chair
    • ProduktfamilieAitana
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs