Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Layers - Oak Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Oak Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring

    Google-Übersetzung,

    OXC19300E2-4

    Eiche Classic Layers, 19x300mm, 2-4 m

    Dinesen Layers Oak ist eine Kollektion von Holzböden aus Holz
    Gleiche hohe Qualität wie Dinesen-Dielenböden. Die Planken sind konstruiert
    aus drei Lagen Massivholz. Die Oberseite besteht aus feinstem, massivem Material
    Eiche in einer Stärke, die zu unseren Massivdielenböden passt und lange hält
    Generationen. Die mittlere Schicht ist quer und besteht aus keilgezinktem Holz
    Reststücke von Eiche oder Esche aus unserer Massivdielenproduktion. Eiche
    und Esche ergänzen sich gegenseitig in Härte und Festigkeit, und das
    Die Verwendung beider Holzarten trägt zur Haltbarkeit bei
    Nachhaltigkeit der Planke. Die Unterseite der Diele besteht entweder
    aus massiver Eiche oder keilgezinkten Resten aus Eiche oder Esche, wie die Mittelschicht.
    Daher kann der Ausdruck der Unterseite von Diele zu Diele variieren.

    Eiche Classic

    Subtile Struktur mit klassischem Ausdruck. Harmonisch und ruhig. Weniger Knoten.

    Eiche – Zufällige Längen

    Dielen in zufälligen Längen werden in verfügbaren Längen geliefert. Dies sorgt für einen fließenden Übergang von einem Raum zum nächsten und einen stimmigen Ausdruck, der für viele Projekte perfekt ist. Jede Diele wird so lang wie möglich gefertigt, was eine sehr hohe Ausnutzung des Rohholzes ermöglicht.

    Eiche, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Preisliste:

    www.dinesen.com/de/produkte/preislisten/

    Spezifikation
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Oak.
      All three layers are made of European hardwood
      The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer.

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,5

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,17

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 650

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlayers-oak-classic-random-lengths-2-4-meter-300-mm-19mm-OXC19300E-2-4
    • ProduktfamilieEngineered Floor
    • ProduktgruppeOak
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)19
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)650
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit