Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Air-in® Wall Valves 200/125 dB
Dir-air Oy

Air-in® Wall Valves 200/125 dB

Google-Übersetzung,
Der Luftstrom lässt sich je nach Witterung und Bedarf stufenlos regulieren. Alternativ kann das Ventil mit einem automatischen Bimetall-Einsteller ausgestattet werden, dann passt es sich selbstständig an die Außentemperatur an. Air-In-Wandventile können in Häusern mit mechanischen oder Gravitationsentlüftungssystemen verwendet werden. Das Air-In Wandventil ist ein Qualitätsprodukt aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl. Mit freundlicher Genehmigung von rakennustieto Finland. Diese herunterladbaren Objekte sind derzeit nur auf Finnisch verfügbar.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwall_valves
  • ProduktfamilieAir-in
  • ProduktgruppeWall Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-06-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)185
  • Breite (mm)185
  • Tiefe (mm)250
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameAir circulators
  • UNSPSCCode40101602

Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit