Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Vorgehängte hinterlüftete Streckmetallfassade mit DELTA®-FASSADE COLOR (U-Wert in Abhängigkeit von der Unterkonstruktion: bis 0,213 W / m² • K)

Unique ref.: COM_doerken-fassade-1
Marke: DÖRKEN
Produkt Familie: Construction
Produkt Gruppe: Ventilated metal façade
Tiefe (mm): 442.6
Publishing Datum: 2018-07-06
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (3)

Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Streckmetall (U-Wert in Abhängigkeit von der Unterkonstruktion: bis 0,213 W / m² • K) auf zweilagiger Unterkonstruktion mit DELTA®-FASSADE COLOR (Topas-blau) und Mineralfaserdämmung auf Stahlbeton-Außenwand.
Die Fassadenbahn DELTA®-FASSADE COLOR bietet mit ihrem Brandverhalten (B-s1, d0) größtmögliche Sicherheit.

Die Angaben unter den Spezifikationen entsprechen den tatsächlichen Produkteigenschaften. Bei der Erstellung der BIM-Objekte mussten geringfügige Anpassungen der technischen Eigenschaften an die jeweilige Software vorgenommen werden. Bei automatischen Berechnungen können deswegen minimale Abweichungen auftreten, die eine Kontrolle der Ergebnisse erfordern!

Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Streckmetall und DELTA®-FASSADE COLOR (U-Wert = bis zu 0,213 W / m² • K)
Außenluft
Streckmetall (ALU, 1250 x 2000 mm, e = 3 mm), ca. 37 mm
Unterkonstruktion (ALU, Abstand der Hutprofile: ca. 625 mm), 30 mm
DELTA®-FASSADE COLOR (Topas-Blau), 0,6 mm
Mineralwolldämmung 035 / Konsolen mit L-Profilen, 2 x 80 mm
Stahlbeton C25/30 (2% Stahl, 2400 kg / m³, μ = 80/130), 200 mm
Kalkzementputz (μ = 15/35), 15 mm
Innenraum


Material 1: Concrete
Material 2: Acrylate
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Baumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
IFC Klassifikation: Curtain Wall
Uniclass 1.4 Code: L5396
Uniclass 1.4 Beschreibung: Waterproofing membrane
Uniclass 2.0 Code: PR-35-83-77
Uniclass 2.0 Beschreibung: Skate Edges
NBS Reference Code: 25-10-20
NBS Reference Beschreibung: Curtain Walling Systems
OmniClass-Nummer: 23-13 25 17
OmniClass-Bezeichnung: Waterproofing
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Building Materials - Waterproofing & Membranes

Name Wert
Material metal ; mineral wool ; cement
Thickness 442.6 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material metal ; mineral wool ; cement

System Family Properties

SystemFamilyProperties

Name Wert
Thickness 442.6 mm

BIMobject®