Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BC200EH DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT
BC200EH DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT
BC200EH DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT

    BC200EH DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT

    Google-Übersetzung,
    Aufputz-Wickeltisch aus Polypropylen, horizontal Bietet ein sehr hohes Maß an Sicherheit und Sauberkeit – eine ideale Lösung für öffentliche Bereiche wie Einkaufszentren, Flughäfen, öffentliche Gebäude, Kindertagesstätten etc. Geeignet für stark frequentierte Einrichtungen, hohe Festigkeit und Haltbarkeit Dank des schlichten und eleganten Designs passt der Wickeltisch perfekt in jeden Raum Wird (im Verpackungskarton) mit Kinderschutzgurten aus Nylon geliefert Ein Paar Taschenhaken (einer auf der rechten und einer auf der linken Seite) hilft, persönliche Gegenstände griffbereit aufzubewahren Entspricht vollständig den Normen EN 12221-1 und EN 12221-2, die vorschreiben, dass Wickeltische einer statischen Belastung von 50 kg eine Stunde lang standhalten müssen. Intern getestete Einheiten haben Belastungen von über 100 kg standgehalten
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBC200EH
    • ProduktfamilieBaby Change
    • ProduktgruppeBaby Change
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    • Breite (mm)860
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaby changing units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit