Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BC271-2 Dolphin Stainless Steel Toilet Roll Holder

BC271-2 Dolphin Stainless Steel Toilet Roll Holder

Google-Übersetzung,
Wandmontierter Toilettenpapierhalter zur Aufnahme von zwei Standard-Toilettenpapierrollen.
Spezifikation
  • High quality satin stainless steel Ideal for prestigious office, hotel and residential projects Solid stainless steel bracket for firm, anti-vandal fixing to the toilet wall or cubicle 10mm Ø bar Designed to hold two standard toilet rolls See BC271-1 for single roll version of this product BC271-2 Satin Stainless Finish BC271-2B Mirror Polished Finish
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBC271-2
  • ProduktfamilieToilet Roll Holder
  • ProduktgruppeDual Roll Holder
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)93
  • Breite (mm)275.5
  • Tiefe (mm)23
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit