Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER
BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

    BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

    Google-Übersetzung,
    Toilettenpapierspender für Jumborollen - Sehen Sie sich unser Übersichtsvideo an Fassungsvermögen: Für 1 Jumborolle mit einem Kerndurchmesser von 2 1/4 Zoll Sonderausführungen: PPC in allen RAL-Farben, gebürstetes Satin-Finish, hochglanzpoliertes Finish, Keramik-Finish in allen Farben und Weißmetall-Finish Abschließbar Aus gegossenem Edelstahl der Güteklasse 304 gefertigt Ersatzschlüssel erhältlich - E114-KEY Ersetzt BC936 BC947 Standard-Toilettenpapierversion ebenfalls erhältlich
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBC946
    • ProduktfamilieToilet Roll Holder
    • ProduktgruppeToilet Roll Holder
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)326
    • Breite (mm)320
    • Tiefe (mm)122
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit