Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DP9300 DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT – RECESSED
DP9300 DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT – RECESSED

    DP9300 DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT – RECESSED

    Google-Übersetzung,
    Wickeltisch aus robustem, keimreduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301) Gehäuse komplett aus Edelstahl, alle Ecken voll verschweißt, Sichtflächen seidenmatt und gebürstet, Griffleiste mit glänzender Oberfläche Standardmäßig in seidenmatt lackiert und auch farbig pulverbeschichtet erhältlich Leichtes Öffnen und Schließen durch wartungsfreien Hubmechanismus mit Gasdruckfederunterstützung Tischplatte aus grauem Polypropylen, gegossen, ohne sichtbare Befestigungen Vorgesehen für die Nutzung mit Papierauflagen TÜV-geprüft und zertifiziert nach: EN 12221-1:2008+A1:2013 / EN12221-2:2008+A1:2013 / AfPS GS 2019: 01 PAK Prüflast 150 kg. Für den privaten Gebrauch zugelassen: Belastbarkeit bis 11 kg / Alter bis 1 Jahr Verschleißteile modular austauschbar Einbaumaße: 902 x 568 x 110 mm Befestigung: Mit vier Schrauben in Wandöffnung durch Befestigungslöcher in den Seitenwänden Lieferung inkl. Befestigungsmaterial Gewicht inkl. Einzelverpackung: 25,1 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDP9300
    • ProduktfamilieBaby Change
    • ProduktgruppeBaby Change
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)566
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)135
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaby changing units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit