Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    Google-Übersetzung,
    Ein an der Wand montierter Wickeltisch aus Kunststoff mit horizontalem Scharnier.
    Spezifikation
      • Designed for age up to 3.5 years and weight less than 22.7kg (50lb)
      • Pneumatic gas shock mechanism to ensure smooth and safe opening and closing
      • With integrated liner dispenser
      • The unit meets all of the standards of EN 12221:2008+A1:2013 (minus clause 4.1)
      • EZ MountTM Backer plate is an optional extra for this unit
      • Spare straps available BC003-STRAP
      • Available with a stainless steel cover BC100EH-SS
      • Vertical version available BC100EV
      • Complies with the following certifications; Doc M
      • 95mm projection from the wall when closed
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBC100EH
    • ProduktfamilieBaby Change
    • ProduktgruppeSurface Mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)390
    • Breite (mm)870
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaby changing units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit