Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BC200SCV-SM VERTICAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
BC200SCV-SM VERTICAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
BC200SCV-SM VERTICAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE

    BC200SCV-SM VERTICAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE

    Google-Übersetzung,
    Aufputz-Wickeltisch aus bakterienresistentem Polypropylen mit Außenseite aus 304er Edelstahl Standardmäßig in satiniertem Edelstahl erhältlich, optional auch in schwarz pulverbeschichtet verfügbar BC200SCV-FRAME - Einbaumontageset separat erhältlich Die ideale Lösung für öffentliche Bereiche wie Einkaufszentren, Flughäfen, öffentliche Gebäude, Kindertagesstätten usw. Modelle geeignet für stark frequentierte Einrichtungen mit hoher Festigkeit und Haltbarkeit In die Oberfläche eingearbeiteter antimikrobieller Zusatz auf Basis von Silberionen-Technologie, der eine einfache Reinigung ermöglicht und das Wachstum geruchs- und fleckenbildender Mikroben reduziert Wird mit einem Beutelspender und einer Packung Beutel geliefert Wird mit Kinderschutzgurten aus Nylon geliefert Ein Paar Taschenhaken (einer auf der rechten und einer auf der linken Seite) helfen, persönliche Gegenstände griffbereit zu haben Entspricht vollständig den Normen EN 12221-1 und EN 12221-2, die vorschreiben, dass Wickeltische eine Stunde lang einer statischen Belastung von 50 kg standhalten müssen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBC200SCV-SM
    • ProduktfamilieBaby Change
    • ProduktgruppeBaby Change
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaby changing units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit