Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DB5520.P DOLPHIN BLUE FRAMELESS SHORT CISTERN – PNEUMATIC
DB5520.P DOLPHIN BLUE FRAMELESS SHORT CISTERN – PNEUMATIC

    DB5520.P DOLPHIN BLUE FRAMELESS SHORT CISTERN – PNEUMATIC

    Google-Übersetzung,
    Verdeckter rahmenloser WC-Spülkasten. Nur zur Verwendung mit bodenmontierten Toiletten. Entspricht EN14055 Klasse 2. WRAS-zugelassenes Einlassventil. Beinhaltet AUK1-Rückflussverhinderer. Entspricht der DEFRA-Übergangsvereinbarung bei Verwendung mit unserer Toilettenschüssel DC2006. Korrosionsbeständiges lackiertes Profil. Einfache und schnelle Installation. Mindestdicke von 150 mm. Unterputz-Spülkasten mit Zweimengenspülung, kompatibel mit Zweimengenspülauslösern 6/3 Liter (einstellbar auf 4,5/3 oder 4/2,6). Pneumatische Betätigung. Ausgestattet mit einem Einlassventil mit verzögerter Nachfüllung (kann 9 Liter Wasser pro Tag sparen) und gemäß BS1212 4:2016. Betriebsdruck von 0,1 bis 16 Bar. Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit (Hr < 90 %). Der Spülkasten aus Polypropylen (PP) ist äußerst widerstandsfähig und unempfindlich gegenüber thermischer Belastung. Wird mit einer Antikondensationsauskleidung geliefert. Das Dolphin-Einlassventil mit verzögerter Wirkung öffnet sich erst und beginnt mit dem Nachfüllen des Spülkastens, wenn die Spülung abgeschlossen und das Spülventil geschlossen ist. Dadurch werden bis zu 0,5 Liter Wasser pro Spülung gespart.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDB5520-P
    • ProduktfamilieToilet cistern
    • ProduktgruppeToilet cistern
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)405
    • Breite (mm)440
    • Tiefe (mm)150
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit