Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Domal TOP TB65 Doors
Domal TOP TB65 Doors
Domal TOP TB65 Doors
    Domal

    Domal TOP TB65 Doors

    Google-Übersetzung,
    Die Deklination der Domal-Fensterlösung par excellence, TOP TB65, stellt einen hervorragenden Kompromiss zwischen hoher Leistung und ästhetischem Geschmack dar. Durch das Zwischenstück auch perfekt für die Renovierung von Gebäuden geeignet. Das System ermöglicht den Einsatz von Gläsern oder Paneelen. Es ist in allen ästhetischen Flügel- und Glasleistenlinien erhältlich (runde, eckige und kantige Ästhetik). Die Schwelle ist auch in abgesenkter Ausführung (Höhe 12,5 mm) oder ohne Schwelle (Zubehör Guillotine) erhältlich.
    Spezifikation
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 65mm - Vent depth: 74.5mm - Sightline lateral section: 147.2mm - Sightline central section: 190.5mm - Sightline inferior section: 160mm - Sightline transoms: 90 to 160mm - Glass site in vent: 22mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 60.5mm - Hardware: European Groove or frontal application - Insulation system: double rebate gasket in EPDM PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 3 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 4A (150 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C3 (1200 Pa) - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,57 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdomal_aluminium_door_toptb_65
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminum Doors
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-05
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)65
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorset systems
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors