Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Domal TOP TB65 Windows
Domal TOP TB65 Windows
Domal TOP TB65 Windows
    Domal

    Domal TOP TB65 Windows

    Google-Übersetzung,
    Dieses System kombiniert eine hohe Wärme- und Witterungsbeständigkeit mit einem reduzierten Querschnitt, der sowohl bei der Renovierung als auch beim Neubau problemlos angewendet werden kann. Sehr vielseitige Lösung in Bezug auf Ästhetik und Konfigurationen. Es ist in allen ästhetischen Flügel- und Glasleistenlinien erhältlich (gerundete, eckige, kantige und loftartige Ästhetik). Die Lösungen mit eckigem, rundem und kugelförmigem Lüftungsgitter sind auch mit passendem Glas erhältlich.
    Spezifikation
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 65mm - Vent depth: 74.5mm - Sightline lateral section: 89.3mm - Sightline central section: 117.5mm - Sightline transoms: 72 to 160mm - Glass site in vent: 22mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 60.5mm - Hardware: European Groove - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C5 (2000 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 44 (-2;-7) dB with glass Rw= 43 dB and Rw(C;Ctr)= 46 (-2;-7) dB with glass Rw= 47 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,43 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK - Burglar resistance (UNI EN 1627-1630: 2016): RC3
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdomal_aluminium_window_toptb_65
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminum Windows
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-05
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)65
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows