Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Domal TOP TB65 Minimale Windows
Domal TOP TB65 Minimale Windows
Domal TOP TB65 Minimale Windows
    Domal

    Domal TOP TB65 Minimale Windows

    Google-Übersetzung,
    Hervorragende Leistung in Bezug auf thermische, akustische und Luft- / Wasser- / Winddichtheit kombiniert mit den neuen Designtrends: minimale Linien mit reduzierter sichtbarer Aluminiumoberfläche. Breitere Glasflächen und damit mehr Lichteinfall in Ihr Zuhause. Auch in Bezug auf das Design lässt es sich perfekt mit jedem Wohnstil kombinieren, dank der Möglichkeit, zwischen der Lösung mit abgerundetem Flügel, eher im Einklang mit traditionellen Stilen, oder mit einer quadratischen Form, mit einem ausgesprochen modernen und essentiellen Stil, zu wählen. Es ist in allen ästhetischen Flügel- und Glasleistenlinien erhältlich (gerundete, eckige, kantige und loftartige Ästhetik).
    Spezifikation
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 65mm - Vent depth: 74.5mm - Sightline lateral section: 72mm - Sightline central section: 99.5mm - Sightline transoms: 72 to 160mm - Glass site in vent: 20mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 60.5mm - Hardware: European Groove - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C4 (1600 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 42 (-1;-5) dB with glass Rw= 43 dB and Rw(C;Ctr)= 44 (-1;-4) dB with glass Rw= 47 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,41 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdomal_aluminium_window_toptb_65_minimale
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminum Windows
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-05
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)65
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows