Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Domal TOP TB55 minimale Windows
Domal TOP TB55 minimale Windows
Domal TOP TB55 minimale Windows
    Domal

    Domal TOP TB55 minimale Windows

    Google-Übersetzung,
    Dank des reduzierten Querschnitts des Rahmens ermöglicht es diese Lösung von Domal, auf die unterschiedlichsten Anforderungen im Zusammenhang mit der Renovierung bestehender Gebäudehüllen zu reagieren, wobei das Design ständig im Auge behalten wird und erheblich zum Beitrag des natürlichen Lichts in die Umgebung beigetragen wird im Vergleich zu Standardtüren und -fenstern. Maximale Vielseitigkeit auch in Bezug auf verfügbare Konfigurationen.
    Spezifikation
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 55mm - Vent depth: 64.5mm - Sightline lateral section: 72mm - Sightline central section: 99,5mm - Glass site in vent: 20mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 50.5mm - Hardware: European Groove - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C4 (1600 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 44 (-1;-4) dB with glass Rw= 49 dB and Rw(C;Ctr)= 40 (-1;-4) dB with glass Rw= 44 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,65 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdomal_aluminum_window_toptb_55_minimale
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminum Windows
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-16
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)55
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows