Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Halbhohe Sensorschleuse Argus HSB-E10

Unique ref.: Argus_HSB-E10
Marke: dormakaba Group
Produkt Familie: Entrance
Produkt Gruppe: Special Doors
Breite (mm): 1050
Höhe (mm): 1020
Tiefe (mm): 1470
Publishing Datum: 2017-01-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Für mehr Informationen, bitte kontaktieren Sie den Hersteller.
  • Durchgangsbreite = 650 mm, Gesamtbreite = 1.050 mm, Schleusenhöhe 1.020
  • mm, Schleusenlänge = 1.470 mm
  • Gehäuse aus Edelstahl seidenmatt AISI 304.
  • Zwei Türflügel aus transparenten Polycarbonatflügeln, Oberkante 900 mm.
  • Edelstahl seidenmatt geschliffen.
  • Funktion Typ 2 Bewegung motorisch; zwei Servopositionsantriebe / 2 Richtungen
  • elektronisch gesteuert, Antriebe im Schwenkrohr eingebaut.
  • Durchtrittsbereich durch einfache Sensorik in kurzer Baulänge überwacht
  • (Einfache Überwachung der Einzelpassage in beide Richtungen, Sicherheitsstufe
  • 0) Schutzeinrichtung: Überwachung des Schwenkbereichs der Türflügel durch die
  • gleiche Sensorik.
  • Betriebsart:
  • Geschlossener Grundzustand "Nacht-Betrieb": Die Türflügel werden bei einer
  • vorliegenden Berechtigung jeweils automatisch in Durchgangsrichtung geöffnet
  • und danach wieder geschlossen.
  • Bei Netzausfall: Türflügel frei beweglich!
  • Steuerungen und Netzteil in der Anlage integriert.
  • Stromversorgung 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz
  • Auf fertigen Fußboden FFB gedübelt.
  • Für Außenaufstellung nicht geeignet!
  • Fluchtweggeeignet in Kombination mit Nottaster und Flucht- und
  • Rettungswegbaugruppe (siehe Allg.Zubehör).


Material 1: Metal
Material 2: Polycarbonate
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Türen - Türen Komplettelemente

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Name Wert
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®