Unique ref.: | Argus_HSB-E12 |
---|---|
Marke: | dormakaba Group |
Produkt Familie: | Entrance |
Produkt Gruppe: | Special Doors |
Breite (mm): | 1050 |
Höhe (mm): | 1600 |
Tiefe (mm): | 2050 |
Publishing Datum: | 2017-01-16 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.kaba.com/physical-access-systems/de/loesungen/92216/halbhohe-se... |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | http://www.kaba.com/physical-access-systems/media/867234/v7/File/produktbr... |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/dorma/product/argus_hsb-e12
Material 1: | Glass |
---|---|
Material 2: | Polycarbonate |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Germany |
BIMobject Kategorie: | Türen - Türen Komplettelemente |
---|
Click these links for more information from AEC Daily
Name | Wert |
---|---|
Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
BIMobject®