| Unique ref.: | ED250_ED100_001-2 |
|---|---|
| Marke: | dormakaba Group |
| Produkt Familie: | Opening & Closing |
| Produkt Gruppe: | Swing Door Operators |
| Breite (mm): | 685 |
| Höhe (mm): | 70 |
| Tiefe (mm): | 130 |
| Publishing Datum: | 2013-11-20 |
| Versionsnummer: | 1 |
| Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
| Produktbeschreibung: | http://www.dorma.com/de/de/produkte/oeffnen_schliessen/automatische_drehfl... |
|---|---|
| Installationsanleitung: | http://www.dorma.com/de/de/produkte/oeffnen_schliessen/automatische_drehfl... |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Produkt Zertifizierung: | http://www.dorma.com/de/de/produkte/oeffnen_schliessen/automatische_drehfl... |
| Technische Beschreibung: | http://products.dorma.com/content/download/3136/28144/053740_51532_0415_ED... |
| Anleitungsvideo: | |
| GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/dorma/product/ed250_ed100_001-2
| Material 1: | Metal |
|---|---|
| Material 2: | Aluminium |
| Designed in: | Germany |
| Hergestellt in: | Germany |
| Gewicht (kg): | 12 |
| BIMobject Kategorie: | Doors - Hardware |
|---|---|
| IFC Klassifikation: | Door |
| UNSPSC Name: | Automatic doors |
| UNSPSC Code: | 30171510 |
| Uniclass 2.0 Code: | PR-25-26-xx |
| Uniclass 2.0 Beschreibung: | Automatic Opening Devices |
| NBS Reference Code: | 25-26-xx |
| NBS Reference Beschreibung: | Automatic Opening Devices |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| Name | Wert |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.