Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

G-SR XEA

Unique ref.: g-sr_xea
Marke: dormakaba Group
Produkt Familie: Door Closer
Produkt Gruppe: Slide Channel
Breite (mm): 327
Höhe (mm): 60
Tiefe (mm): 59
Publishing Datum: 2017-06-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
G-SR XEA Gleitschiene mit Schließfolgeregelung

"Gleitschienentürschließer System im neuen XEA-Design

Das TS 98 XEA System im bietet nahezu jeden erdenklichen Funktionsumfang für 1- und 2-flg. Türen. Der neu entwickelte Türschließer kann in allen 4 Montagearten montiert werden. Das stark abfallende Öffnungsmoment ermöglicht eine leichte Türbegehung. Die serienmäßige Schließverzögerung bietet weiteren Komfort bspw. beim Transportieren von Gegenständen.
  • Abmessungen Länge 327 mm, Breite 59 mm, Höhe 60 mm
  • Max. Türflügelbreite Allgemeine Türen 1400 mm
  • Max. Türflügelbreite Außentüren, nach außen öffnend 1400 mm
  • Max. Türflügelbreite Feuer-und Rauchschutztüren 1400 mm
  • Leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104
  • EASY OPEN Technologie und Serienmäßige Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung in allen Montagearten wirksam
  • Geeignet für 1- und 2-flg. Türen
  • Der TS 98 XEA EN 1-6 eignet sich für barrierefreie Türen nach DIN 18040 für Türbreiten bis 1.250 mm bei Einhaltung des maximalen Öffnungsmomentes von 47 Nm
  • Das TS 98 XEA System wird nach modernsten Standards gefertigt und verfügt über eine Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD) nach DIN ISO 1402"

G-SR XEA Gleitschiene mit Schließfolgeregelung mit Schubstangen-Klemmsystem im XEA Design


Material 1: Aluminium
Material 2: Zink
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 3.4

BIMobject Kategorie: Türen - Türbeschläge
Uniclass 1.4 Code: L41812
Uniclass 1.4 Beschreibung: Door closers
Uniclass 2015 Code: Pr_30_36_59_92
Uniclass 2015 Beschreibung: Uncontrolled door closers
NBS Reference Code: 25-38-20-20
NBS Reference Beschreibung: Door Hardware Systems
OmniClass-Nummer: 23-17 19 11 19 11
OmniClass-Bezeichnung: Door Closers
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Name Wert
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®