;

Gleitschienentürschließer ITS 96

Unique ref.: ITS96_001-1
Marke: dormakaba Group
Produkt Familie: Opening & Closing
Produkt Gruppe: Door Closer
Breite (mm): 277
Höhe (mm): 42
Tiefe (mm): 32
Publishing Datum: 2014-07-18
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)
  • Integrierter Gleitschienentürschließer mit EASY OPEN Technologie
  • Das ITS 96 System bietet umfangreiche Lösungen für den verdeckten Einbau von Türschließern. Das Türschließsystem lässt sich in nahezu jede Tür oder jeden Rahmen integrieren und bietet einen großen Funktionsumfang für 1- und 2-flg. Türen. Wahlweise auch mit Feststellfunktion erhältlich. Die EASY OPEN Technologie ermöglicht das stark abfallende Öffnungsmoment gem. DIN SPEC 1104, wodurch eine leichte Begehung der Tür realisiert wird.
  • Außerordentliche Kompaktbauweise
  • Für Türflügelbreiten bis 1100 mm bzw. 1400 mm
  • Türblattstärke ≥ 40 mm
  • Einstellbare Schließkraft und Schließgeschwindigkeit
  • Ein- und abstellbarer Endschlag
  • Feststellvorrichtung G 96 GSR-EMF 1 ermöglicht es bei 2-flügeligen Türen, beide Türflügel mit nur einer Feststellung offen zu halten
dormakaba - www.dormakaba.com


Material 1: Metal
Material 2: Glass
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 1.3

BIMobject Kategorie: Doors - Hardware
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Door closers
UNSPSC Code: 30171514
Uniclass 1.4 Code: L41812
Uniclass 1.4 Beschreibung: Door closers
Uniclass 2.0 Code: SS-25-38-20-20
Uniclass 2.0 Beschreibung: Door Hardware Systems
NBS Reference Code: 25-38-20-20
NBS Reference Beschreibung: Door Hardware Systems
COBIe Type Category: Door
OmniClass-Nummer: 23-17 19 11 19 11
OmniClass-Bezeichnung: Door Closers

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Name Wert
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.