Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Drehsperre Kerberos TPB-C01

Unique ref.: kerberos_TPB-C01
Marke: dormakaba Group
Produkt Familie: Entrance
Produkt Gruppe: Special Doors
Breite (mm): 770
Höhe (mm): 1030
Tiefe (mm): 1170
Publishing Datum: 2017-01-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Für mehr Informationen, bitte kontaktieren Sie den Hersteller.
  • Gehäuse aus Edelstahl seidenmatt AISI 304.
  • Nicht abklappbare Sperrholme aus Edelstahl seidenmatt AISI 304.
  • Mit zusätzlicher Rückwand aus Edelstahl AISI 304.
  • Variante A: Durchgangsseite einwärts rechts.
  • Funktion Typ 2 Bewegung motorisch; Servopositionsantrieb / 2 Richtungen elektronisch
  • gesteuert.
  • Stromversorgung 100–240 VAC 50/60 Hz
  • Steuerung in der Anlage integriert.
  • Vorbereitet für den Anschluss von Signalleuchten.
  • Auf fertigen Fußboden FFB gedübelt, Bodenebenheit nach DIN 18202 max.
  • ± 2 mm.
  • Für Außenaufstellung nicht geeignet!
  • Schutzart Gehäuse IP33, netzspannungsführende Komponenten IP43.
  • Fluchtweggeeignet in Kombination mit Nottaster und Flucht- und
  • Rettungswegbaugruppe (siehe Allg.Zubehör).


Material 1: Metal
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Türen - Türen Komplettelemente

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Name Wert
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®