Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Drehsperre Kerberos TPB-E02

Unique ref.: kerberos_TPB-E02
Marke: dormakaba Group
Produkt Familie: Entrance
Produkt Gruppe: Special Doors
Breite (mm): 770
Höhe (mm): 1030
Tiefe (mm): 1170
Publishing Datum: 2017-01-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
  • Gehäuse aus Edelstahl seidenmatt AISI 304.
  • Nicht abklappbare Sperrholme aus Edelstahl seidenmatt AISI 304.
  • Variante A: Durchgangsseite einwärts rechts.
  • Funktion Typ 0 Bewegung manuell; mechanisch in eine Richtung frei / Gegenrichtung
  • gesperrt. Nutzungsrichtung: Ausgang begehbar, Eingang gesperrt
  • Steuerung in der Anlage integriert.
  • Stromversorgung 100–240 VAC 50/60 Hz
  • Auf fertigen Fußboden FFB gedübelt, Bodenebenheit nach DIN 18202 max.
  • ± 2 mm.
  • Für Außenaufstellung geeignet!
  • Schutzart Gehäuse IP33, netzspannungsführende Komponenten IP43.


Material 1: Metal
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Türen - Türen Komplettelemente

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Name Wert
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®