| Unique ref.: | KTV_003-1 |
|---|---|
| Marke: | dormakaba Group |
| Produkt Familie: | Entrance |
| Produkt Gruppe: | Revolving Doors |
| Breite (mm): | 2800 |
| Höhe (mm): | 2500 |
| Tiefe (mm): | 2800 |
| Publishing Datum: | 2014-07-18 |
| Versionsnummer: | 1 |
| Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
| Produktbeschreibung: | http://www.dorma.com/de/de/produkte/oeffnen_schliessen/karusselltueren/ktv... |
|---|---|
| Installationsanleitung: | http://products.dorma.com/content/download/3741/31494/053446_51532_KTV_3_4... |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Produkt Zertifizierung: | http://www.dorma.com/de/de/produkte/oeffnen_schliessen/karusselltueren/ktv... |
| Technische Beschreibung: | http://products.dorma.com/content/download/3741/31494/053446_51532_KTV_3_4... |
| Anleitungsvideo: | |
| GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/dorma/product/ktv_003-1
| Material 1: | Metal |
|---|---|
| Material 2: | Glass |
| Designed in: | Germany |
| Hergestellt in: | Germany |
| BIMobject Kategorie: | Doors - Revolving |
|---|---|
| IFC Klassifikation: | Door |
| UNSPSC Name: | Doors |
| UNSPSC Code: | 301715 |
| Uniclass 1.4 Code: | L41112 |
| Uniclass 1.4 Beschreibung: | Revolving |
| Uniclass 2.0 Code: | SS-25-30-20-70 |
| Uniclass 2.0 Beschreibung: | Revolving Doorset Systems |
| NBS Reference Code: | 25-30-20-70 |
| NBS Reference Beschreibung: | Revolving Doorset Systems |
| COBIe Type Category: | Door |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 42 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Revolving Door Entrances |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| Name | Wert |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
Specifications for the Construction industry AIA Masterformat
| Name | Wert |
|---|---|
| Link to Product Specification | http://www.productmasterspec.com/documents/69143/084233_FL_REVOLVING DOOR ENTRANCES.DORMA America.BoD.doc |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.