;

Karusselltür KTV

Unique ref.: KTV_004-1
Marke: dormakaba Group
Produkt Familie: Entrance
Produkt Gruppe: Revolving Doors
Publishing Datum: 2014-07-18
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (3)
  • Karusselltüren mit frei wählbaren Innendurchmesser
  • Die drei- und vierflügeligen Karusselltüren der Baureihe KTV sind als manuell zu bedienende Türanlagen in der Grundversion erhältlich. Für einen höheren Begehkomfort sind jedoch Positionier-, Servo-, und Vollautomatik lieferbar. Für die Vielfalt an Anwendungsbereichen stehen diese verschieden Optionen zur Verfügung.
  • Betriebsarten Manuelle Betätigung, Positionsautomatik, Servomatik oder Vollautomatik
  • Durchmesser frei wählbar von 2000 mm bis 3800 mm
  • Unter- und Oberflurantrieb
  • Decke Standard oder Glas
  • Feingeramte oder Standard Profile
  • Optional Nachtabschlüsse, Regendichte Oberdecken, Shock Stop, Warmluftschleier, Drehzahlbegrenzer, Notstrommodul, Reinstreifermatten, Elektrische Türflügelverriegelungen
  • Zertifikate DIN 18650
  • Vorteile sind Lange Lebensdauer durch innovative Technologien, Reduzierter Energiebedarf spart Energiekosten durch Klimatrennung, Große Gestaltungsfreiheit für eine maßgeschneiderte Komplettlösung, Hohe Flexibilität durch eine breite Palette von modularen Komponenten
dormakaba - www.dormakaba.com


Material 1: Metal
Material 2: Glass
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Doors - Revolving
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Uniclass 1.4 Code: L41112
Uniclass 1.4 Beschreibung: Revolving
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-70
Uniclass 2.0 Beschreibung: Revolving Doorset Systems
NBS Reference Code: 25-30-20-70
NBS Reference Beschreibung: Revolving Doorset Systems
COBIe Type Category: Door
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Revolving Door Entrances

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Name Wert
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BSD SpecLink

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.