Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Revolving Door, Atrium Plus

Unique ref.: RD_atrium_plus
Marke: dormakaba Group
Produkt Familie: Doors
Produkt Gruppe: Revolving Doors
Publishing Datum: 2018-05-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
The ATRIUM PLUS provides an architecturally pleasing grand entrance for any building. It features an all glass design with floor to ceiling clear vision, suitable for large diameters up to 4000mm.
- Suitable for sizes up to 4000mm diameter and 3000mm high
- Glass ceiling edge design with concealed sensors
- Floor to ceiling drum wall glass with no visible rails
3 or 4 door leafs without centre column for clear views


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: Germany
Hergestellt in: China

BIMobject Kategorie: Doors - Revolving
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Revolving doors
UNSPSC Code: 30171509
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-70
Uniclass 2.0 Beschreibung: Revolving Doorset Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_30_20_70
Uniclass 2015 Beschreibung: Revolving doorset systems
NBS Reference Code: 25-30-20-70
NBS Reference Beschreibung: Revolving Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Revolving Door Entrances
OmniClass-Nummer: 23-13 33 21 11 13
OmniClass-Bezeichnung: Revolving Door Aluminum-Framed Entrances
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Africa
  • Senegal
  • South Africa
  • Tunisia
Asia
  • China
  • India
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Singapore
  • Vietnam
Middle East
  • Bahrain
  • Egypt
  • Jordan
  • Kuwait
  • Oman
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates
Oceania
  • Australia
  • Fiji
  • New Zealand
  • Papua New Guinea
  • Vanuatu

BIMobject SEEK Properties

Doors - Revolving

Name Wert
Cladding Material Aluminium
Material Glass
Maximum Door Height 3000
Maximum Door Width 4000

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.