| Unique ref.: | RD_KTC2 |
|---|---|
| Marke: | dormakaba Group |
| Produkt Familie: | Doors |
| Produkt Gruppe: | Revolving Doors |
| Publishing Datum: | 2018-05-15 |
| Versionsnummer: | 1 |
| Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
| Produktbeschreibung: | https://www.dormakaba.com/au-en/products---solutions/products/entrance-sys... |
|---|---|
| Installationsanleitung: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Produkt Zertifizierung: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/141262/d8a7a64882db232bbccb94bcdbe... |
| Technische Beschreibung: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/179742/3bf65e0c622921a63a9846dfcf2... |
| Anleitungsvideo: | |
| GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/dorma/product/rd_ktc2
| Material 1: | Aluminium |
|---|---|
| Material 2: | Glass |
| Designed in: | Germany |
| Hergestellt in: | China |
| BIMobject Kategorie: | Doors - Revolving |
|---|---|
| IFC Klassifikation: | Door |
| UNSPSC Name: | Revolving doors |
| UNSPSC Code: | 30171509 |
| Uniclass 1.4 Code: | JL20 |
| Uniclass 1.4 Beschreibung: | Doors |
| Uniclass 2.0 Code: | SS-25-30-20-70 |
| Uniclass 2.0 Beschreibung: | Revolving Doorset Systems |
| Uniclass 2015 Code: | Ss_25_30_20_70 |
| Uniclass 2015 Beschreibung: | Revolving doorset systems |
| NBS Reference Code: | 25-30-20-70 |
| NBS Reference Beschreibung: | Revolving Doorset Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 42 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Revolving Door Entrances |
| OmniClass-Nummer: | 23-13 33 21 11 13 |
| OmniClass-Bezeichnung: | Revolving Door Aluminum-Framed Entrances |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| Name | Wert |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| Name | Wert |
|---|---|
| Cladding Material | Aluminium |
| Material | Glass |
| Opening Width | 1618 mm — 2518 mm |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.