Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Automatic Sliding Door, CP301

Unique ref.: SD_CP301
Marke: dormakaba Group
Produkt Familie: Doors
Produkt Gruppe: Sliding Doors
Publishing Datum: 2018-05-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Für mehr Informationen, bitte kontaktieren Sie den Hersteller.
EL301 Compact profile


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: Australia
Hergestellt in: Australia

BIMobject Kategorie: Türen - Schiebetüren
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Automatic doors
UNSPSC Code: 30171510
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Beschreibung: Sliding doorset systems
NBS Reference Code: 25-30-20-77
NBS Reference Beschreibung: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 16 73
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Composite Doors
OmniClass-Nummer: 23-17 11 19 13
OmniClass-Bezeichnung: Sliding Composite Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Africa
  • Senegal
  • South Africa
  • Tunisia
Asia
  • China
  • India
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Singapore
  • Vietnam
Middle East
  • Bahrain
  • Egypt
  • Jordan
  • Kuwait
  • Oman
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates
Oceania
  • Australia
  • Fiji
  • New Zealand
  • Papua New Guinea
  • Vanuatu

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Name Wert
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Name Wert
Cladding Material Aluminium
Material frameless glass ; solid core timber ; custom type doors
Thickness 152 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material frameless glass ; solid core timber ; custom type doors

BIMobject®