;

Automatische Schiebetür ST FLEX

Unique ref.: ST-FLEX_001-1
Marke: dormakaba Group
Produkt Familie: Entrance
Produkt Gruppe: Automatic Sliding Doors
Publishing Datum: 2014-07-18
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
  • Automatische Schiebetür mit schmalen Profilen
  • Das Profilsystem FLEX schafft transparente Optik durch geringe Ansichtsbreiten. Komfort und Barrierefreiheit bewirken eine einladende Atmosphäre. Zusammen mit Türen aus der FLEX-Familie (FLEX Green und FLEX SECURE) ergibt sich ein harmonisches Gesamtbild.
  • Ideal für Außentüren mit Isolierverglasung, Windfanglösungen, Innentüren als Raumabschlüsse, Öffentliche Gebäude, Verkaufsräume
  • Max. Anlagenbreite 6250 mm
  • Max. Lichte Weite 3000 mm
  • Max. Lichte Höhe 3000 mm
  • Antrieb DORMA ES 200, ES 200-D
  • Geeignet für ISO-Glas 22 mm und Einscheibenglas 8 mm/10 mm
  • Lebensdauer Min. 1000000 Zyklen
  • Fluchtweg ES 200-2D
  • Zertifizierung Fertigung nach DIN ISO 9001, Umwelt Produktdeklaration nach ISO 14025, DIN 18650 und EN 16005, AutSchR
  • Optional Bodenschlösser, Sprossen, Unterflurführung, Schutzflügel, Verschiedene elektromechanische Verriegelungen
dormakaba - www.dormakaba.com


Material 1: Glass
Material 2: Metal
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Doors - Sliding
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Uniclass 1.4 Code: L411
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sliding Doorset Systems
NBS Reference Code: 25-30-20-77
NBS Reference Beschreibung: Sliding Doorset Systems

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Name Wert
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.